România - Română

Philips PV Xt Q 70W SON

Descrierea produsului

Philips PV Xt Q 70W SON

Cod de comandă: 69878400
Cod de comandă complet: 871829169878400

Specificații

Tensiune de intrare
208-240-277 V
Frecvență linie
50 to 60 Hz
Frecvență de intrare
De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)
0,7 mA
Lățime curent de pornire
0,24 ms
Curent de intrare (nom.)
0.39 A
Vârf curent de pornire (max.)
28 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
11
Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 913700690566 ro_RO pdf 224.3 kB

Broșuri

Declarație de conformitate
Declaration of conformity - PV Xt Q 70W SON pdf 113.1 kB

Imagini

Product-Photographs-913700690566_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-913700690566_EU
Mai multe active - Visuals