Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă
10 m
Tip conector
WAGO seria 804
Durată de viață T-case (nom.)
80 °C
Carcasă
- [Not Specified]
Greutate netă (bucată)
0,820 kg
Standard de siguranță
IEC 607, 609, 926, 928 [Nu există standard pentru balasturi de lămpi HID. Cerințele din aceste standarde trebuie utilizate dacă sunt considerate relevante pentru produs.]
Standard de mediu
ISO 14001
Mărci de omologare
Marcaj F
Marcaj CE
Certificat ENEC
Certificat VDE-EMV