Philips PV Xt Q 100W SON
Descrierea produsului
Philips PV Xt Q 100W SON
Specificații
- Tensiune de intrare
- 208-240-277 V
- Frecvență linie
- 50 to 60 Hz
- Frecvență de intrare
- De la 50 până la 60 Hz
- Curent de scurgere la pământ (max.)
- 0,7 mA
- Lățime curent de pornire
- 0,47 ms
- Curent de intrare (nom.)
- 0.53 A
- Vârf curent de pornire (max.)
- 52 A
- Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)
- 5
- Protecție contra supratensiunii (regim comun/diferențial)
- EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL