Philips Bandă LED Fortimo de înaltă eficiență Gen 6

Bandă LED Fortimo de înaltă eficiență Gen 6

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
1.029
3000
201
80-89
1.100
4000
214
80-89
2.058
3000
201
80-89
2.200
4000
214
80-89

Informații despre familia de produse

Descriere

Deschidem drumurile în industrie – cu o bună calitate a luminii și o eficiență energetică ridicată

Avantaje

  • Calitate ridicată a luminii

  • Cost total de deținere

Caracteristici

  • Eficiență a modulului LED de până la 212 lm/W

  • Durată de viață mare: 100.000 de ore

Aplicații

  • Interior

Descărcări