Philips Bandă cu LED Fortimo, flux luminos înalt, generația 6

Module LED cu flux luminos intens și fiabilitate mare

Produse

Produs Compară
1.900
4000
168
80
3.800
4000
169
80

Informații despre familia de produse

Descriere

Module LED Fortimo de înaltă fiabilitate și cu flux luminos ridicat, care sunt foarte potrivite pentru corpurile de iluminat pentru aplicații industriale.

Avantaje

  • Flux luminos foarte intens: 2000 lm sau 3000 lm pe 280 mm (1 ft)

  • Durată de viață mare, de >100.000 de ore

Caracteristici

  • Eficiență a modulului LED de până la 175 lm/W

  • Redare superioară a culorii: CRI >80

Aplicații

  • Industrie
  • Retail, magazine
  • Birouri

Descărcări