Philips PrimeSet

Iluminare LED pentru congelatoare. O modalitate sustenabilă și eficientă din punct de vedere energetic de a crea o experiență de cumpărături plăcută pentru clienți.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
-
4100
-
85
-
4100
-
85
-
5600
-
85

Informații despre familia de produse

Descriere

Grație noului lor design, modulele PrimeSet RDL500/510 pot fi integrate estetic în tocurile ușilor vitrinelor frigorifice cu uși verticale. Sistemul optic unic, integrat, al modulelor direcționează lumina în așa fel încât produsele din vitrină sunt expuse uniform, reducând, totodată, efectul de orbire și punctele întunecate.

Avantaje

  • Modulele pot fi integrate în tocurile ușilor vitrinelor frigorifice cu uși verticale.

  • Propunerea unui sistem veritabil (module + accesorii + 24 balasturi CV)

Caracteristici

  • CCT: 4100, 5600.

  • CRI: 85

Aplicații

  • Vitrine frigorifice

Descărcări