Philips LED Power Drivers

Balasturi LED cu tensiune constantă.

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile LED cu tensiune constantă Xitanium sunt alegerea perfectă pentru a permite conectarea ușoară și modulară în paralel a produselor Philips LED (cum ar fi familiile LDM și InteGrade) utilizate în dulapurile frigorifice și iluminatul afișajului. Balasturile au o durată de funcționare egală cu cea a LED-urilor. Ele oferă o fiabilitate excelentă și asigură un proces de instalare simplificat. Designul robust reduce întreținerea și scade costul de deținere pe durata de viață a aplicației.

Avantaje

  • Tensiunile de funcționare SELV garantează funcționarea chiar și atunci când cablajul sau plăcile cu LED-uri se deteriorează.

  • Instalarea simplă cu cablaj în paralel

Caracteristici

  • Tensiune universală a rețelei

  • Tensiune de ieșire limitată stabilă

Aplicații

  • Supermarketuri
  • Dulapuri frigorifice
  • Medii comerciale
  • Biblioteci
  • Muzee

Descărcări