Philips InteGrade S

Superioritate în ceea ce privește calitatea și distribuția luminii.

Produse

Produs Compară
510
4000
125
95
470
3000
125
93
340
WWR
125
90
1.730
4000
125
95
1.640
3000
125
93
1.130
WWR
125
90
2.370
4000
125
95
2.250
3000
125
93

Informații despre familia de produse

Descriere

InteGrade S oferă calitatea luminii cu performanța Premium White a culorilor de care au nevoie magazinele pentru tejghele și vitrine cu servire. Cu CRI 95 și un randament luminos de până la 125 lm/W, acesta luminează produsele din vitrine cu o lumină atractivă și uniformă. Nivel minim de degradare a fluxului luminos și de schimbare culorilor de-a lungul timpului înseamnă că, de asemenea, lumina va rămâne constantă pe întreaga durată de funcționare, care este îndelungată și fiabilă.

Avantaje

  • Propunerea unui sistem veritabil (module + accesorii + 24 balasturi CV)

  • Design subţire.

Caracteristici

  • Până la 125 lm/W

  • CCT: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, WWR.

Aplicații

  • Tejghele și vitrine cu servire

Descărcări