Philips InteGrade G4
Modulele InteGrade LED de generația a patra pentru iluminatul bolților, ușilor și rafturilor
Produse
| Produs | Compară | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
InteGrade engine Va 1150mm WWR G474198300 | 618 | WWR | 113 | 90 | ||
InteGrade engine UB Vi 1150mm WWR G474380200 | 1.401 | WWR | 107 | 90 | ||
InteGrade engine Vi 855mm 930 PW G474437300 | 1.030 | 3000 | 102 | 92 | ||
2.205 | 4000 | 119 | 92 | |||
InteGrade F NB Va 1460mm WWR SD G475739700 | 1.259 | WWR | 109 | 90 | ||
InteGrade F NB Va 1460mm WWR CTR G475741000 | 2.518 | WWR | 109 | 90 | ||
1.304 | 4000 | 119 | 93 | |||
2.608 | 4000 | 119 | 93 |
Informații despre familia de produse
Descriere
Modulele InteGrade LED de generația a patra pentru iluminatul bolților, ușilor și rafturilor vă permit să alegeți între:. culori standard pentru economii maxime de energie, la 3000, 3500, 4000, 5600, 6500 K și WarmWhiteRed (WWR);. alb premium, pentru atractivitate maximă a produselor (3000 și 4000 K);. flux luminos înalt, pentru vizibilitate maximă a produselor. Modulele InteGrade sunt disponibile în variantele „vizibilitate”, cu flux luminos ridicat, și „valoare”, cu atenție la costuri.
Avantaje
Diverse opțiuni de „vizibilitate” cu flux luminos ridicat și tipuri de „valoare” la costuri pertinente.
Îmbunătățiți vizibilitatea produsului și contribuiți la experiența de cumpărare.
Caracteristici
CCT: 3000 (PW), 4000 (PW), 5600, 6500, Carne și WWR.
CRI de până la 93