Philips Drivere Xitanium LED Xtreme - SR (Sensor Ready)

Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme și conectate

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
75
150
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | protejat la atingere cu deget
150
283
700
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | protejat la atingere cu deget
75
150
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | protejat la atingere cu deget
110
220
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | protejat la atingere cu deget
40
77
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | protejat la atingere cu deget
165
300
1050
DALI
DynaDimmer
SR
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile Philips Xitanium LED compatibile cu senzori (SR) sunt ideale pentru utilizare în aplicații de exterior. Aceste balasturi robuste oferă interfața SR, sunt conforme cu D4i și pot fi utilizate în combinație cu noul modul EasyAir de exterior, cu fotocelulele inteligente sau cu numeroasele sisteme urbane inteligente de management dezvoltate de partenerii noștri certificați SR. Sursa de alimentare integrată, măsurarea precisă a energiei și diagnosticarea extinsă reduc numărul de componente și simplifică semnificativ designul. Integrarea sporește, de asemenea, fiabilitatea sistemului. Combinate cu noul conector SR universal, aceste balasturi oferă soluții eficiente și în viitor pentru capabilitățile de investiții treptate ale autorităților municipale.

Avantaje

  • Compatibilitatea cu diferiți senzori - Sensor Ready și D4i, ideal pentru utilizare cu senzori aplicați în sisteme de iluminat de exterior și industrial

  • Surse de alimentare duale integrate pentru alimentare senzori și transmisii wireless direct de la balast, specificații deschise pentru toate OEM, simplificând integrarea senzorilor în aparatul de iluminat

Caracteristici

  • Certificat în conformitate cu standardul DIIA D4i pentru montare în interiorul aparatului de iluminat

  • Interfață de configurare wireless SimpleSet

Aplicații

  • Exterior
  • Industrie

Descărcări