Philips Balasturi Xitanium LED Xtreme – LP (programabile în varianta lite)

Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Produse

Produs Compară
40
77
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
150
283
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
150
214
1050
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
75
150
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
165
235
1050
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
150
142
1500
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
75
150
700
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget
75
108
1050
1 – 10 V
DynaDimmer
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile Xtreme LED Philips Xitanium LITE programabile prezintă valoare optimizată pentru a oferi un set de caracteristici atent selectate și performanță de calitate înaltă, ceea ce le face opțiunea preferată pentru majoritatea aplicațiilor de exterior. Portofoliul oferă flexibilitate înaltă cu o fereastră de operare personalizabilă, permițând diferențierea între proiectele de iluminat cu LED prin reglajul sistemului și fiind pregătite pentru modernizările aduse eficienței LED. Configurarea balasturilor programabile nu a fost niciodată mai ușoară, datorită caracteristicii integrate SimpleSet, o modalitate rapidă și wireless de modificare și afișare a setărilor.

Avantaje

  • Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici

  • Set echilibrat de caracteristici configurabile, care acoperă aplicațiile cel mai des întâlnite

Caracteristici

  • Interfață de configurare wireless SimpleSet

  • Reglarea autonomă a intensității luminoase prin DynaDimmer integrat sau DynaDimmer LITE

Aplicații

  • Exterior
  • Industrie

Descărcări