Philips Balasturi Xitanium LED Xtreme – FP (complet programabile)

Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Produse

Produs Compară
40
77
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
75
150
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
75
108
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
150
283
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
150
214
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
22
48
700
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
22
32
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget
40
54
1050
DALI
DynaDimmer
LineSwitch
AmpDimer
LineSwitch cu 3 trepte
Coded Mains
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile LED Philips Xitanium complet programabile sunt concepute pentru a furniza cea mai înaltă performanță, fiabilitate și posibilități de configurare. Portofoliul oferă atât protocoale de reglare individuală a intensității luminoase, cât și protocoale de reglare de la distanță a intensității luminoase, pentru a reduce și mai mult consumul de energie cu cele mai noi tehnologi LED. Tehnologia Xtreme dovedită asigură robustețe și protecție maxime, pentru o durată de viață foarte mare. Aceste balasturi sunt alegerea preferată pentru aplicațiile dvs. solicitante, precum cele de exterior și industriale. Configurarea acestor balasturi se poate realiza atât cu DALI universal, cât și cu SimpleSet, care este cea mai recentă tehnologie pentru o modalitate fiabilă, rapidă și ușoară de schimbare și afișare a setărilor.

Avantaje

  • Robustețe maximă, economii de energie prin eficiență ridicată și datorită opțiunilor multiple de reglare a intensității luminoase și costurilor de întreținere mai mici

  • Balasturi LED complet programabile proiectate pentru sisteme de iluminat conectate

Caracteristici

  • Protecție ridicată la supratensiuni (CM/DM)

  • Interfețe multiple de control: DALI, AmpDim, LineSwitch cu 1 treaptă și cu 3 trepte

Aplicații

  • Exterior
  • Industrie

Descărcări