Philips Balasturi Xitanium LED Xtreme - cu reglarea intensității luminoase între 1 și 10 V

Tehnologie fiabilă, de înaltă performanță pentru aplicații LED extreme

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
150
214
700
1 – 10 V
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Balasturile LED Xtreme cu curent unic Philips Xitanium oferă performanță, raport bun calitate-preț, durată mare de viață și fiabilitate în aplicațiile solicitante de iluminat LED la exterior și industrial. Ideale pentru iluminatul străzilor, luminatul stradal urban, iluminatul spațiilor și iluminat intens, iluminat la înălțimi mari și iluminatul tunelurilor. Sunt proiectate pentru a fi ușor de integrat în aparatele dumneavoastră de iluminat. Fluxul luminos este complet reglabil printr-o interfață analogică de reglare a intensității luminoase între 1 și 10 V.

Avantaje

  • Robustețea dovedită, etanșeitatea la apă și fiabilitatea asigură cel mai redus nivel de întreținere în timp pentru corpurile de iluminat

  • Dimensiune extrem de compactă, potrivită pentru o gamă largă de aparate de iluminat

Caracteristici

  • Robustețe dovedită și construcție fiabilă a balastului electronic

  • Atingerea celei mai înalte eficiențe energetice datorită tehnologiei avansate

Aplicații

  • Exterior
  • Industrie

Descărcări