Philips Produse de driver liniar LED eliminate treptat
Driverele Philips sunt potrivite pentru aplicații de iluminat general și profesional de înaltă și joasă tensiune. Aceste drivere oferă o eficiență ridicată și o durată de viață lungă.
Produse
| Produs | Compară | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xitanium 75W 0.7-2.0A 54V SR 230V55270400 | 75 | 54 | 2000 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI SR | ||
150 | 300 | 700 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI Mod coridor TD | |||
Xitanium 100W 0.25-0.7A 220V SR 230V26411300 | 100 | 220 | 700 | DALI SimpleSet/NFC LEDSet/Resistor | DALI SR |
Informații despre familia de produse
Descriere
Driverele neizolate și izolate sunt ideale și se bazează pe trei piloni: calitatea luminii, fiabilitate și flexibilitate. Folosind drivere LED Xitanium în corpurile dvs. de iluminat, vă puteți asigura că clienții dvs. primesc lumină de înaltă calitate, fără pâlpâire vizuală sau efecte stroboscopice. Fiabilitatea balasturilor noastre se bazează pe cunoștințe aprofundate în domeniul electronicii și pe teste ample. În final, ferestrele de operare dedicate aplicației oferă flexibilitatea necesară furnizării fluxului luminos stabil și niveluri ridicate de calitate a luminii pentru producătorul corpurilor de iluminat
Avantaje
Carcasă cu profil redus (11 mm + 16 mm + 21 mm înălțime)
Curentul de ieșire scăzut asigură că nu există interferențe cu sistemele de securitate, telefonul mobil sau camerele web și scanerele de coduri de bare.
Caracteristici
Eficiență ridicată
Fereastră de operare largă
Aplicații
Avertizare și securitate
Avertismentele de siguranță și instrucțiunile de instalare trebuie luate în considerare în timpul proceselor de proiectare, fabricație și instalare.