Philips Fereastră de ieșire fixă liniară neizolată și industrie

Deschizător de drumuri în ceea ce privește flexibilitatea și conectivitatea

Produse

Produs Compară
75
220
400
LEDSet/Resistor
Fix
60
300
350
LEDSet/Resistor
Fix
80
200
550
DipSwitch
Fix

Informații despre familia de produse

Descriere

Programul YellowDot este un program de certificare pentru aparate de iluminat care permite oricărui producător să testeze și să certifice că aparatele lor de iluminat cu LED pot funcționa cu tehnologia noastră de poziționare în interior. Această tehnologie inteligentă permite cumpărătorilor și personalului din magazine să primească îndrumări despre produse sau notificări pe bază de locație. De asemenea, colectează analiza datelor pe bază de locație pentru a măsura impactul acțiunilor de marketing și a evalua operațiunile magazinului. Pentru un comerciant, acest nivel de implicare din partea clienților este neprețuit. În cazul în care aparatele de iluminat trec cu succes o serie de teste, acest lucru permite producătorului să aplice marca comercială certificată YellowDot pe produs și să îl ofere clienților. În prezent oferim trei balasturi LED compatibile cu YellowDot (60, 100 și 150 W neizolate) pentru piața europeană, pe baza ultimei generații de balasturi Xitanium.

Avantaje

  • Curentul de ieșire scăzut asigură că nu există interferențe cu sistemele de securitate, telefonul mobil sau camerele web și scanerele de coduri de bare.

  • Aceste drivere oferă o gamă largă de funcții, oferind ușurință în proiectare și simplificând procesul de aprobare.

Caracteristici

  • Eficiență de până la 95%, cele mai scăzute costuri și cele mai mici dimensiuni

  • Ferestre de operare – curentul de ieșire poate fi reglat prin intermediul configuratorului Philips MultiOne (balasturi TD) sau al unei rezistențe din afara exteriorului balastului

Aplicații

  • Birouri
  • Retail
  • Industrial-Highbay

Avertizare și securitate

  • Avertismente de siguranță și instrucțiuni de instalare, care trebuie luate în considerare în timpul procesului de proiectare, fabricație și instalare.

  • Nu reparați balastul atunci când este conectată tensiunea de la rețea, aceasta include conectarea sau deconectarea modulului LED.

Descărcări