Philips Transformator LED Xitanium TD 24VDC

Transformator LED Xitanium TD 24VDC G2

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
60
24
2500
DALI
TD
IP20 | protejat la atingere cu deget
100
24
4166
DALI
TD
IP20 | protejat la atingere cu deget
200
24
8333
DALI
TD
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Noul transformator Xi LED TD 24VDC G2 este proiectat cu funcție de reglare DALI pentru a oferi o experiență excelentă și fluentă de control al luminanței, cu o imunitate puternică la interferențe. Fiind un protocol digital matur dedicat iluminatului, noua serie a maximizat compatibilitatea cu platformele principale de control al clădirilor. Împreună cu carcasa subțire și designul independent, instalarea este ușoară și flexibilă. Această serie va oferi o fiabilitate remarcabilă, cu o durată de funcționare de 50.000 de ore.

Avantaje

  • Dali 2.0 permite comenzi digitale cu fir

  • Oferă opțiuni pentru diferite modele de aparate de iluminat

Caracteristici

  • Dali 2.0 cu reglare a intensității luminoase de la 1 la 100%

  • Aplicație de clasa a II-a

Aplicații

  • Iluminatul vitrinelor
  • iluminatul scafelor
  • Iluminatul rafturilor
  • Iluminat de birou

Descărcări