Philips Transformator LED IP67 220-240V

Transformator LED IP67 220-240V

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
150
24
6250
Fix
IP67 | Protejat la penetrarea prafului, etans la apa
300
24
12500
Fix
IP67 | Protejat la penetrarea prafului, etans la apa
75
12
6250
Fix
IP67 | Protejat la penetrarea prafului, etans la apa
75
24
3120
Fix
IP67 | Protejat la penetrarea prafului, etans la apa
100
12
8330
Fix
IP67 | Protejat la penetrarea prafului, etans la apa
100
24
4170
Fix
IP67 | Protejat la penetrarea prafului, etans la apa

Informații despre familia de produse

Descriere

Transformatoarele LED Philips complet electronice cu tensiune constantă sunt concepute pentru a alimenta soluții LED de 24 V CC utilizate în aplicații generale, cum ar fi iluminatul vitrinelor refrigerate, iluminatul vitrinelor din magazine și iluminatul liniar de accent. Acestea sunt special concepute pentru a asigura cea mai înaltă performanță cu robustețe maximă, combinată cu o durată lungă de viață. În plus, gama IP67 este concepută pentru aplicații de exterior, cum ar fi semnalizare și iluminat ambiental.

Avantaje

  • Tensiunile de funcţionare SELV garantează funcţionarea chiar şi atunci când cablajul sau plăcile cu LED-uri se deteriorează

  • Economii la energie prin eficiență sporită

Caracteristici

  • Utilizare independentă pentru aplicații din clasa de izolație I

  • Aprobări și certificări globale

Aplicații

  • Iluminat al perimetrelor și ambiental
  • Iluminat industrial
  • Iluminat de semnalizare

Descărcări