Philips Transformatoare LED cu tensiune constantă

Transformatoare LED de înaltă performanță pentru calitate excelentă a luminii

Use the configure now button to customize your luminaire or choose one of the pre-configured products below

Produse

Produs Compară
20
24
8330
Fix
IP20 | protejat la atingere cu deget
40
24
1670
Fix
IP20 | protejat la atingere cu deget
96
24
4000
Fix
IP20 | protejat la atingere cu deget

Informații despre familia de produse

Descriere

Transformatoare LED cu tensiune constantă

Avantaje

  • Tensiunile de funcţionare SELV garantează funcţionarea chiar şi atunci când cablajul sau plăcile cu LED-uri se deteriorează

  • Economii la energie prin eficiență sporită

Caracteristici

  • Utilizare independentă pentru aplicații din clasa 2 de izolație

  • Tensiune de ieşire stabilă

Aplicații

  • Iluminatul vitrinelor
  • Iluminat liniar de accent și iluminatul vitrinelor frigorifice
  • Iluminatul rafturilor
  • iluminatul scafelor
  • Iluminat de accent pe fațade
  • Frigidere și congelatoare

Descărcări