România - Română

Signify Sunstay Pro gen2 mini

SunStay Pro gen2 mini: sistem stradal solar conectat all-in-one

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Luminile stradale solare SunStay Pro gen2 mini fac mai ușoară ca oricând îndeplinirea obiectivelor dvs. de sustenabilitate. Cu un panou solar integrat și opțiune pentru panou fotovoltaic vertical suplimentar, baterie cu ferofosfat de litiu (LFP), aceste lumini stradale solare oferă, de asemenea, opțiuni de încărcător pentru funcționare independentă în afara rețelei și hibridă. SunStay Pro gen2 mini este oferit într-o gamă largă de temperaturi de culoare, cu rețete de lumină dedicate care ajută la păstrarea cerului întunecat. Toate acestea într-un design distinctiv al carcasei aparatului de iluminat, cu o carcasă robustă și durabilă din aluminiu (PDC). Așadar, puteți aduce lumină în zone fără acces la rețeaua electrică pentru anii următori. Iluminatul solar SunStay Pro gen2 mini folosește cea mai recentă tehnologie LED pentru o durată de viață îndelungată, de 100.000 de ore, cu cea mai bună întreținere din clasă la un flux luminos L95. Stuțul pentru montare pe stâlp, proiectat special, oferă diferite unghiuri de înclinație și opțiunea de montare laterală și în vârful stâlpului. Cu noua platformă optică optimizată LEDgine puteți crește și distanța dintre stâlpi pentru a reduce costul total de deținere într-o gamă largă de aplicații. SunStay Pro gen2 mini este conceput pentru o instalare rapidă și simplă, cu o trecere prin cablu reproiectată și acces de sus în jos, fără unelte, la componentele angrenajului, pentru o întreținere îmbunătățită. Iar datorită etichetei de service Signify, aveți acces la toată documentația de care aveți nevoie la fața locului. Sunt disponibile opțiuni de conectivitate și reglare a intensității luminoase, inclusiv un senzor de mișcare radar pentru creșterea automată a nivelului de lumină atunci când este detectată prezența. Există, de asemenea, opțiunea de a grupa și controla iluminatul stradal învecinat printr-o rețea internă de tip mesh pentru a crește nivelurile de lumină în cazul detectării prezenței sau activității. În plus, iluminatul solar VGP724 SunStay Pro gen2 mini este System Ready, așadar poate fi asociat oricând în viitor cu sisteme avansate de gestionare a iluminatului, precum Interact City. Alegerea all-in-one pentru astăzi și mâine

Avantaje

  • Aduceți lumina în zone fără acces la rețeaua electrică

  • Conservați peisajele (fără șanțuri de cabluri)

Caracteristici

  • Baterie cu ferofosfat de litiu, care poate fi înlocuită, pentru o durată lungă de viață și operațiuni fără bătăi de cap

  • O varietate de peste 40 de fascicule luminoase, opțiuni cu reflector intern

Aplicații

  • Piste pentru biciclete, trotuare și treceri de pietoni
  • Străzi urbane și rezidențiale, sensuri giratorii, parcuri și locuri de joacă
  • Zone comerciale
  • Zone industriale, parcări, benzinării, aeroporturi, porturi, zone de transport public

Avertizare și securitate

  • Pentru a asigura performanța și autonomia iluminatului stradal, calculul dimensionării solare trebuie efectuat de o echipă instruită Signify sau de un partener instruit de către echipa Signify. Pentru o performanță eficientă a iluminatului stradal solar, panoul fotovoltaic trebuie expus la soare toată ziua și nu trebuie instalat in zone umbrite.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet Sunstay Pro gen2 mini ro_RO pdf 616.0 kB
Instrucțiuni de instalare
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB
Instrucțiuni de instalare
SunStay Pro gen2 mini off grid installation instructions pdf 1.5 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 653.9 kB

Imagini

Family-Photographs-Sunstay Pro gen2 mini
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-Sunstay Pro gen2 mini
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
SunStay Pro gen2 mini hybrid Environmental Product Declaration pdf 1.3 MB
Declarație de mediu privind produsele
SunStay Pro gen2 mini off-grid Environmental Product Declaration pdf 1.2 MB