Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 12.0 W, 1774 lm, 2700 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, SDP1, Clasa de siguranță III, IP66
VGP724 LED20/727 OG-BLE DM10 III DGR 60P
Descrierea produsului
Solar streetlight, Aluminiu turnat sub presiune LM6 - grad de aliaj (EN AC-44300), Gri, Cap de stâlp, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 1774 lm, 12.0 W, 148 lm/W, 2700 K, (0,457, 0,409), CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță III
Specificații
- Cod familie lămpi
- LED20 [LED Module 2000 lm]
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Da
- Balast inclus
- Da
- Tip motor sursă de lumină
- LED
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani