România - Română

Signify Sunstay Pro gen2 mini, Solar streetlight, 15.6 W, 2653 lm, 4000 K, CRI70, BLE, Distribuție medie 10, SDP1, Clasa de siguranță I, IP66

VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P

Descrierea produsului

Solar streetlight, Aluminiu turnat sub presiune LM6 - grad de aliaj (EN AC-44300), Gri, Cap de stâlp, Ștuț axial pentru diametrul de 60 mm, Profil solar reducere intensitate lumină versiunea 1, 2653 lm, 15.6 W, 170 lm/W, 4000 K, (0,3818, 0,379), CRI70, Distribuție medie 10, IP66 | Protejat împotriva pătrunderii prafului, protejat împotriva jeturilor de apă, IK09 | 10 J, Clasa de siguranță I, Nivel de protecție la supratensiune până la 10 kV mod diferențial și 10 kV mod comun kV, conector cu 3 pini compatibilă Wieland/Adels

Cod de comandă: 912300059288
Cod de comandă complet: 872016980985700

Specificații

Cod familie lămpi
LED30 [LED module 3000 lm]
Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Balast inclus
Da
Tip motor sursă de lumină
LED
Etichetă de service
Da
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 912300059288 ro_RO pdf 148.5 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
SunStay Pro gen2 mini hybrid installation instructions pdf 2.0 MB

Imagini

Product-Photographs-912300059288_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-912300059288_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P IES
Dialux
ULD File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ULD
Relux
ROLF File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P ROLFZ
LDT
LDT File - VGP724 LED30/740 HY-BLE DM10 DGR 60P LDT