Philips GreenSpace Evo Mini

Un proiector mic și sustenabil, cu un design elegant și subtil

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

GreenSpace Evo Mini este un proiector de iluminat durabil, care este oferit cu un design elegant și subtil. Din acest motiv, proiectorul este alegerea ideală pentru hoteluri și magazinele de modă. Carcasa exterioară imprimată 3D este realizată din materiale biocirculare sau reciclate în proporție de cel puțin 55 %, în timp ce radiatorul este realizat din aluminiu reciclat în proporție de 85 %. Datorită designului său circular, aparatul de iluminat este actualizabil, reutilizabil, complet reparabil și reciclabil. Datorită acestor caracteristici, combinate cu eficiența energetică ridicată, GreenSpace Evo Mini este un proiector sustenabil. Noile reflectoare de profunzime PerfectAccent asigură un efect luminos cu strălucire sporită și un confort vizual îmbunătățit pentru cumpărători. Este posibilă personalizarea suplimentară a culorilor și texturilor prin intermediul Philips MyCreation

Avantaje

  • Designul elegant și subtil se potrivește perfect în orice instalație

  • Mai multă strălucire și confort sporit pentru cumpărători cu reflectoarele profunde PerfectAccent

Caracteristici

  • Acces fără instrumente la optică, LED și sticla frontală

  • Reparabil și actualizabil cu instrumente standard

Aplicații

  • Modă
  • Industria hotelieră
  • Domeniul rezidenţial

Avertizare și securitate

  • Curățarea sistemului optic trebuie efectuată numai cu aer comprimat. Atingerea LED-ului sau reflectorului este interzisă. Pentru zonele de preparare a alimentelor și zonele cu un nivel ridicat de praf, se recomandă cu insistență utilizarea geamului frontal opțional, deoarece poate fi curățat cu o cârpă (uscata) din microfibră.

  • În timpul întreținerii, produsul trebuie oprit și lăsat să se răcească

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet GreenSpace Evo Mini ro_RO pdf 776.0 kB

Imagini

Family-Photographs-GreenSpace Evo Mini
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-GreenSpace Evo Mini
Mai multe active - Software Plugins