Philips GreenSpace Evo Mini, 10.1 W, 1300 lm, 3000 K, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos îngust de la 10 la 20 de grade, Alb

ST332T 12S/830 PSU HNB WH401

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1300 lm, 10.1 W, 132 lm/W, 3000 K, (0.434, 0.403) SDCM <3, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos îngust de la 10 la 20 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină

Cod de comandă: 910505104518
Cod de comandă complet: 872016959014400

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104518 ro_RO pdf 238.6 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104518_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104518_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/830 PSU HNB WH401 LDT