Philips GreenSpace Evo Mini, 20.7 W, 2700 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, Negru

ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402

Descrierea produsului

Policarbonat, Negru, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2700 lm, 20.7 W, 121 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare, cu fascicul luminos larg de la 40 la 80 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină

Cod de comandă: 910505104527
Cod de comandă complet: 872016959023600

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104527 ro_RO pdf 305.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104527_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104527_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 IES
Dialux
ULD File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 27S/PW930 PSU HWB BK402 LDT