Philips GreenSpace Evo Mini, 9.7 W, 1350 lm, PremiumWhite, 3000 K, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, Alb

ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401

Descrierea produsului

Policarbonat, Alb, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 1350 lm, 9.7 W, 140 lm/W, PremiumWhite, 3000 K, (0.422, 0.386) SDCM <2, CRI>90, Reflector metalic cu reflexie mare cu fascicul luminos mediu de la 20 la 40 de grade, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK02 | 0,2 J standard, Clasa de siguranță II, Șină

Cod de comandă: 910505104519
Cod de comandă complet: 872016959015100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Da
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Signify Circle
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505104519 ro_RO pdf 297.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instructions RS320B RS321B pdf 1.4 MB

Imagini

Product-Photographs-910505104519_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505104519_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 IES
Dialux
ULD File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ULD
Relux
ROLF File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 ROLFZ
LDT
LDT File - ST332T 12S/PW930 PSU HMB WH401 LDT