Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe

Philips TrueLine cu montaj pe suprafețe: adevărata linie de lumină

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

Arhitecții au nevoie de o soluție de iluminat care să se potrivească cu arhitectura interioară a spațiului pe care îl îmbunătățesc. Își doresc o linie de aparate de iluminat cu proporții elegante și niveluri ridicate de iluminare, care să ofere libertate maximă de design. Philips TrueLine este un aparat de iluminat liniar flexibil pentru aplicații de birouri în interior, care oferă o calitate excelentă cu promisiunea unor upgrade-uri pregătite pentru viitor. Specificatorii au nevoie de aparate de iluminat care economisesc energie, oferind în același timp nivelul potrivit de lumină. TrueLine încastrat îndeplinește ambele seturi de cerințe. Nu numai că respectă standardul WELL Building pentru lumină, dar suprafața TrueLine are și un rating UGR<19, ceea ce asigură conformitatea cu toate normele pentru birouri (OC). TrueLine este disponibil și în versiuni suspendate și încastrate. Toate corpurile de iluminat din familie sunt disponibile în diferite lungimi, forme, culori și puteri luminoase. Oferă flexibilitate supremă de proiectare și posibilități nelimitate. Aparatele de iluminat TrueLine sunt, de asemenea, o alegere sustenabilă și pregătită pentru viitor, cu eficiență ridicată de până la 174 lm/W și opțiunea de upgrade la conectivitate și control wireless.

Avantaje

  • Randament extrem de ridicat pentru un aparat de iluminat liniar

  • Iluminat compatibil cu iluminat de birouri

Caracteristici

  • Randament luminos mai mare de 130 lm/W

  • În conformitate cu normele privind iluminatul spaţiilor de birouri

Aplicații

  • Birouri
  • Educație
  • Retail

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 si ca atare nu este protejat împotriva pătrunderii apei. Recomandăm insistent ca mediul în care se va instala aparatul de iluminat să fie verificat în mod corespunzător. În cazul în care sfaturile de mai sus nu sunt luate in considerare și aparatele de iluminat sunt supuse pătrunderii apei, Philips/SIGNIFY nu poate garanta o defecțiune în conditii de utilizare normale, iar garanția produsului va deveni nulă

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet TrueLine, cu montaj pe suprafețe ro_RO pdf 1.2 MB
Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB
Document EcoDesign
EcoDesign pdf 620.6 kB

Imagini

Family-Photographs-TrueLine, cu montaj pe suprafețe
Mai multe active - Visuals
Fișier Revit
TrueLine, surface mounted zip 6.2 MB

Pluginuri software

Family-IES-TrueLine, cu montaj pe suprafețe
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-TrueLine-surface-mounted-OC-SM530C-L1410-Ref-910505103227 pdf 1.0 MB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-TrueLine-surface-mounted-NOC-SM531C-L1410-Ref-910505103223 pdf 1015.6 kB