România - Română

Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR19, EL-DC

SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU

Descrierea produsului

1130x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4000 lm, 28.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR19, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97213100
Cod de comandă complet: 871951497213100

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU txt 5.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103218 ro_RO pdf 389.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103218_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103218_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU IES
Fișier Revit
SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU 910505103218 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 40S/940 DEIA L1130 ALU LDT