Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 14 W, 1410x55 mm; H88 mm, 1900 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, UGR16, EL-DC

SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU

Descrierea produsului

1410x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 1900 lm, 14 W, 143 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, UGR16, Fascicul luminos larg, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu

Cod de comandă: 97204900
Cod de comandă complet: 871951497204900

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Specificație
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU txt 5.7 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103220 ro_RO pdf 372.3 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
Installation instruction Trueline Surface pdf 14.6 MB

Imagini

Product-Photographs-910505103220_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103220_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU IES
Fișier Revit
SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU 910505103220 ZIP
Dialux
ULD File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM530C 19S/940 DEIA L1410 ALU LDT