Philips TrueLine, cu montaj pe suprafețe, 28.5 W, 1130x55 mm; H88 mm, 4000 lm, 4000 K, CRI>90, DALI, Compatibilitate cu Interact, EL-DC
SM534C 40S/940 DEIA L1130 ALU
Descrierea produsului
1130x55 mm; H88 mm, Aluminiu, Aluminiu, Suprafață, Sistem Interact cu reglarea intensității luminoase Dali, compatibil extern cu iluminat central de urgență, 4000 lm, 28.5 W, 130 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, CRI>90, Oglindă asimetrică, Jivrat, Polimetil metacrilat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK03 | 0,35 J ranforsat, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 5 pini, Iluminat central de urgență acționat de curent continuu
Specificații
- Sursă de lumină înlocuibilă
- Nu
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Lighting Technology
- LED
- Tier
- Specificație
- Perioadă de garanţie
- 5 ani