Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat

Linia flexibilă de lumină

Utilizați butonul configurează acum pentru a vă personaliza corpul de iluminat sau alegeți unul dintre produsele preconfigurate de mai jos.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

În zilele noastre, mulți proprietari de birouri și designeri de iluminat pentru birouri preferă liniile de lumină. Motivul este simplu. Nu numai că liniile de lumină au un design minimalist, dar oferă, de asemenea, mult mai multe opțiuni și flexibilitate. Linii și aparate de iluminat scurte sau lungi, aparate de iluminat independente, optice diferite inclusiv asimetrice, forme diferite și chiar o varietate de culori; orice este posibil. Și cu KeyLine, toate aceste beneficii vin la un preț competitiv, respectând în același timp normele de iluminat pentru birou. KeyLine este o gamă superbă de linii de lumină, cu un design subțire, minimalist și o putere mare de iluminare pentru cele mai luminoase spații de lucru. Dar cu niveluri confortabile și scăzute de orbire, este, de asemenea, ușor de privit și respectă UGR19. Acest lucru face KeyLine să fie alegera ideală pentru aplicații liniare, precum și pentru aparate de iluminat autonome suspendate sau montate pe suprafață (accesoriile vor fi comandate separat). O gamă care oferă flexibilitate supremă și posibilități nelimitate. Flexibilitatea designului KeyLine vine sub formă de diferite lungimi, culori și luminozități - inclusiv forme în L, precum și linii drepte. Toate cu eficiență ridicată de până la 142 lm/W și opțiunea de actualizare cu conectivitate și control wireless. La acest preț atractiv se adaugă și faptul că, cu KeyLine, vă puteți bucura, de asemenea, de o valoare excelentă, care asigură un cost total de deținere superb.

Avantaje

  • Adecvat pentru aplicații de birouri

  • Cost total excelent al proprietarului sistemului de iluminat

Caracteristici

  • Nivel de orbire redus, confortabil <UGR19 pentru întreaga gamă

  • Flux luminos ridicat, de până la 4.000 lm pentru versiunea de 1,2 m

Aplicații

  • Birouri
  • Retail
  • Educație

Avertizare și securitate

  • Aparatele de iluminat KeyLine au clasificarea IPX0 și nu sunt protejate împotriva pătrunderii apei. Recomandăm cu insistență verificarea caracterului adecvat al mediului de instalare.

  • Dacă, în pofida avertizării privind clasificarea IPX0, aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips și Signify nu pot garanta siguranța sau preveni defectarea. În această situație, garanția produsului nu se aplică și devine nulă.

Descărcări

Broșuri

Broșura familiei
Localized commercial leaflet KeyLine, montaj la suprafață și suspendat ro_RO pdf 2.1 MB
Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Family-Photographs-KeyLine, montaj la suprafață și suspendat
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

Family-IES-KeyLine, montaj la suprafață și suspendat
Mai multe active - Software Plugins

Altele

Declarație de mediu privind produsele
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM351C-L1200-Ref-910505103702 pdf 952.2 kB
Declarație de mediu privind produsele
EPD-KeyLine-Surface-Suspended-SM350C-L1500-Ref-910925868383 pdf 1.0 MB