România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 37 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, UGR19

SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH

Descrierea produsului

L1500 mm; H70 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 5000 lm, 37 W, 135 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos cu unghi asimetric, Jivrat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I

Cod de comandă: 61520500
Cod de comandă complet: 872016961520500

Specificații

Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Text ofertă
Tender text - SM351C 50S/840 PSU A PCS L1500 WH txt 3.4 kB
Broșură produs
Localized commercial leaflet 910505103703 ro_RO pdf 288.6 kB

Imagini

Product-Photographs-910505103703_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910505103703_EU
Mai multe active - Visuals