România - Română

Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 20.5 W, L1200 mm; H70 mm, 2700 lm, 4000 K, UGR19

SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU

Descrierea produsului

L1200 mm; H70 mm, Aluminiu, Aluminiu, Unitate de alimentare electrică (Pornit/Oprit), 2700 lm, 20.5 W, 138 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos mediu, Texturat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I, Conector push-in cu 3 pini

Cod de comandă: 62367500
Cod de comandă complet: 871951462367500

Specificații

Sursă de lumină înlocuibilă
Nu
Număr de unități de echipament
1 unitate
Balast inclus
Da
Scor de sustenabilitate
Unclassified
Etichetă de service
Da
Lighting Technology
LED
Tier
Performanță
Perioadă de garanţie
5 ani

Descărcări

Broșuri

Broșură produs
Localized commercial leaflet 910925868303 ro_RO pdf 467.0 kB

Broșuri

Instrucțiuni de instalare
KeyLine Installation Instruction pdf 3.0 MB

Imagini

Product-Photographs-910925868303_EU
Mai multe active - Visuals
Product-Diagrams-910925868303_EU
Mai multe active - Visuals

Pluginuri software

IES
IES File - SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU IES
Fișier Revit
SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU 910925868303 ZIP
Dialux
ULD File - SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU ULD
Relux
ROLF File - SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU ROLFZ
LDT
LDT File - SM350C 27S/840 PSU PCS L1200 ALU LDT