Philips KeyLine, montaj la suprafață și suspendat, 38 W, L1500 mm; H70 mm, 5000 lm, 4000 K, DALI, UGR19
SM351C 50S/840 PSD A PCS L1500 WH
Descrierea produsului
L1500 mm; H70 mm, Aluminiu, Alb, Alb semnal (RAL9003), Unitate de alimentare electrică cu interfață DALI, 5000 lm, 38 W, 132 lm/W, 4000 K, (0.39, 0.38) SDCM <3, UGR19, Fascicul luminos cu unghi asimetric, Jivrat, Policarbonat, IP20 | Protejat împotriva contactului cu mâna, IK06 | 1 J, Clasa de siguranță I
Specificații
- Număr de unități de echipament
- 1 unitate
- Balast inclus
- Da
- Scor de sustenabilitate
- Unclassified
- Etichetă de service
- Da
- Tier
- Performanță
- Perioadă de garanţie
- 5 ani