Philips Coreline Tempo Medium
Instalează inteligent, finalizează mai rapid. Alegeți fiabilitatea și performanța de lungă durată
Produse
Informații despre familia de produse
Descriere
Coreline Tempo Medium respectă promisiunea Coreline de a oferi proiectoare inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. O gamă restrânsă de opțiuni facilitează găsirea celui mai bun înlocuitor lux per lux pentru tehnologiile convenționale și înlocuirea directă a lămpilor HID de 100 W și 150 W . CoreLine Tempo Medium oferă fluxuri luminoase pentru multe domenii de utilizare diferite, precum și o gamă de sisteme optice asimetrice și simetrice de înaltă performanță. Instalarea sistemului de iluminat cu proiectoare cu LED-uri este facilitată datorită suportului de montare universal în formă de U și a conectorului rapid extern cu 3 poli. Este o soluție ideală de iluminat prin proiecție pentru mediile exterioare, cum ar fi zone industriale/comerciale, parcări etc.
Avantaje
Aceleași niveluri de lumină ca soluția dumneavoastră convențională existentă, economisind în același timp energie
Proiectoare Tempo de înaltă calitate
Caracteristici
Variante de distribuție a luminii pentru platforma Ledgine O cu pachete de lumeni de la 8.000 lm până la 16.000 lm
Sunt disponibile opțiuni rezistente la acțiunea mediului salin generat de apele mărilor și a mediului agresiv din piscine