România - Română

Philips CoreLine Batten

CoreLine Batten – pentru fiecare proiect în care lumina este cu adevărat importantă.

Produse

Informații despre familia de produse

Descriere

CoreLine Batten respectă promisiunea CoreLine de aparate de iluminat inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Designul eficient face instalarea rapidă și ușoară, permițând crearea de linii de lumină neîntrerupte, fără accesorii suplimentare. CoreLine Batten livrează o distribuție universală a luminii, susținând iluminarea omogenă și confortul vizual. Aparatele de iluminat Interact Ready cu comunicații wireless integrate sunt, de asemenea, disponibile pentru utilizarea cu gateway-uri, senzori și cu softwareul Interact.

Avantaje

  • Economii de energie și o durată de viață mai lungă, pentru a reduce costurile de exploatare

  • Înlocuirea directă a sistemelor liniare convenționale, din punct de vedere al performanței luminoase, lungimii și flexibilității instalației

Caracteristici

  • Eficientă din punct de vedere energetic de până la 130lm / W și durată lungă de viață: 50kh L70

  • Multe opțiuni disponibile: L600 / L1200 / L1500 / L1800, până la 10000lm, 3000K și 4000K

Aplicații

  • Spații de producție industrială, ateliere și spații tehnice
  • Zonele de asamblare și utilități
  • Iluminat scafe
  • Iluminat general

Avertizare și securitate

  • Produsul este IPX0 și, prin urmare, nu este protejat împotriva infiltrării apei și astfel, se recomandă insistent ca mediul în care se vor instala aparatele de iluminat să fie verificat corespunzător

  • În cazul în care nu se respectă recomandarea de mai sus și aparatele de iluminat sunt expuse la infiltrarea cu apă, Philips/Signify nu poate garanta siguranța, iar garanția în caz de defecțiune a produsului va deveni nulă

Descărcări