România - Română

Philips CoreLine Highbay Gen6

CoreLine Highbay Gen6: Iluminare excelentă. Instalare uşoară.

Produse

Produs Compară
196
10.000
4000
51
22
181
10.000
4000
55
22
181
10.000
4000
55
22
196
10.000
4000
51
25
181
10.000
4000
55
25
181
10.000
4000
55
25
192
15.000
4000
78
22
192
15.000
4000
78
25

Informații despre familia de produse

Descriere

Philips CoreLine Highbay Gen6 respectă promisiunea CoreLine de iluminare inovatoare, ușor de utilizat și de înaltă calitate. Cu o eleganță redefinită și atrăgătoare, CoreLine Highbay Gen6 este un aparat de iluminat fiabil, extrem de eficient, cu o durată de viață foarte lungă. Oferă iluminare fără pâlpâire și economii mari de energie și necesită mai puțină întreținere decât aparatele de iluminat comparabile. CoreLine Highbay Gen6 este, de asemenea, foarte ușor de manevrat. Aparatul de iluminat poate fi instalat pe rețeaua dvs. existentă. Conexiunile electrice sunt simple, cu un conector extern IP65 care nu necesită deschiderea aparatului de iluminat. Cu o gamă de unghiuri înguste și largi ale fasciculului, vă puteți ajusta planul de iluminare pentru a se potrivi nevoilor dvs. exacte. Gama CoreLine Highbay Gen6 include aparate de iluminat Interact Ready. Cu comunicații wireless integrate și senzori de mișcare și lumină de zi integrați, CoreLine Highbay Gen6 este gata de utilizare cu orice sistem de iluminat conectat la Interact.

Avantaje

  • Economisește energie cu opțiunile UltraEfficient

  • Instalare ușoară în aplicații extinse - un singur cârlig de suspendare și conector extern, suport de montare suplimentar pentru mai multă flexibilitate

Caracteristici

  • Durată lungă de viață de 100.000 de ore la L70

  • Eficiență ridicată: versiuni standard până la 183 lm/W, versiuni UltraEfficient până la 196 lm/W

Aplicații

  • Producție
  • Depozite

Descărcări