Philips TrueSlim

TrueSlim: Luminária LED fina e sustentável para tetos especiais

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. A TrueSlim é uma oferta que cumpre os requisitos de flexibilidade para a integração no teto, sendo adequada para os tipos de teto InterAlu e Haufe. Especificadores e integradores de teto precisam de luminárias que economizem energia e, ao mesmo tempo, forneçam o nível certo de luz para caber em uma dimensão específica de teto. Além de estar em conformidade com o WELL Building Standard for Light, o TrueSlim possui classificação UGR<19, que atende a todas as normas de escritório (OC). Esta familia de luminárias está disponível em diferentes comprimentos e saídas de luz. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueSlim também são sustentáveis, com uma eficiência de até 110 lm/W, vida útil de L90 a 50 mil horas e a opção de atualização para uma conectividade e um controlo sem fios.

Benefícios

  • Iluminação conforme com as normas de escritório

  • Recursos para escritório inteligente preparados para o futuro e dimensionáveis

Características

  • Iluminação uniforme com excelente controlo do encandeamento (UGR<19, L65<3000 cd/m2)

  • Luminária especialmente projetada para uso em tetos de lamelas lineares

Aplicações

  • Escritórios
  • Escolas
  • Hotéis

Aviso e segurança

  • O produto é IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueSlim pt_PT pdf 413.8 kB
Instruções de instalação
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueSlim
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-TrueSlim
Vários elementos, - Software Plugins