Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 635x21 mm; H48 mm, 1700 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC

RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK

Descrição do Produto

In between ceiling lamellas, 635x21 mm; H48 mm, Aço, Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Sensor Interact SNS210, 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe muito largo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 63030700
Código de encomenda completo: 872016963030700

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Service tag
Sim
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505105765 pt_PT pdf 626.8 kB

Brochuras

Instruções de instalação
TrueSlim Installation Instruction pdf 2.2 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505105765_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505105765_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC710B 17S/840 SEIA IA4 W3 L60 BK ies 47.4 kB