Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 31 W, 1195x21 mm; H41 mm, 3400 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 34S/840 SEIA IA4 W3 L120 BK
Descrição do Produto
In between ceiling lamellas, 1195x21 mm; H41 mm, Aço, Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Sensor Interact SNS210, 3400 lm, 31 W, 110 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe muito largo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos