Philips TrueSlim, In between ceiling lamellas, 15 W, 575x21 mm; H41 mm, 1700 lm, 4000 K, DALI, UGR19, Adels, TP(b), EL-DC
RC710B 17S/840 PSED W5 L60 BK
Descrição do Produto
In between ceiling lamellas, 575x21 mm; H41 mm, Aço, Preto, Revestimento de tinta em pó de camada única, Suporte, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, compatível com DC para iluminação de emergência central (integrado), 1700 lm, 15 W, 113 lm/W, Frost, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM <3, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe muito largo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos