Philips PowerBalance gen2

PowerBalance gen2 – desempenho sustentável

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

No que respeita à iluminação de um espaço de escritório com luminárias LED, as pessoas geralmente estão dispostas a investir na sustentabilidade, desde que haja retorno do investimento. Simultaneamente, o sistema deverá respeitar as normas de iluminação de escritórios para assegurar um ambiente de trabalho confortável. PowerBalance gen2 é a luminária LED mais eficiente energeticamente da Philips, compatível com as normas para escritórios. Reduz para menos de metade os custos de energia em comparação com uma solução T5 e a fonte de luz tem uma duração superior. Isto resulta em custos operacionais significativamente inferiores, garantindo um retorno do investimento que satisfaz as exigências do mercado específico. A arquitectura gen2 proporciona uma gama de luminárias modulares e semi-modulares altamente versáteis. Estas luminárias podem ser facilmente montadas em tectos com a barra T exposta e com a barra T oculta, bem como em tectos de estuque e em tectos suspensos (bandraster).

Benefícios

  • Luminária LED extremamente eficiente, compatível com as normas de escritórios

  • Solução de iluminação de boa qualidade para substituição directa de luminárias T5 na maior parte das aplicações interiores

Características

  • Variedade de opções de montagem

  • Tecnologia LED avançada

Aplicações

  • Escritórios
  • Outras aplicações de interior

Aviso e segurança

  • O produto tem o grau de proteção IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por conseguinte, recomendamos vivamente que o ambiente no qual a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet PowerBalance gen2 pt_PT pdf 482.0 kB
Instruções de instalação
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.0 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-PowerBalance gen2
Vários elementos, - Visuals
Ficheiro Revit
PowerBalance gen2 zip 20.4 MB

Plug-ins de software

Family-IES-PowerBalance gen2
Vários elementos, - Software Plugins
Coleção da gama IES
PowerBalance UE IES files zip 66.2 kB

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505103383.pdf pdf 638.5 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100250.pdf pdf 791.3 kB
Declaração ambiental do produto
EPD Philips PowerBalance recessed RC461B Ref 910505100235.pdf pdf 726.6 kB