Philips PowerBalance gen2, Recessed, UltraEfficient, 23 W, 600x600 mm, VPC, 4000 lm, 4000 K, DALI, Interact Ready, UGR16, TP(b), EL-DC
RC461B 40S/UE840 DEIA W60L60 CWL VPC
Descrição do Produto
Recessed, 600x600 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 4000 lm, 23 W, 167 lm/W, 4000 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, UGR16, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Lighting for wellbeing
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos