Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 300x1200 mm, VPC, 8000 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, DALI, Interact Ready, UGR19, EL-DC

RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC

Descrição do Produto

Recessed, 300x1200 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Sistema Interact Ready de regulação Dali para iluminação de emergência central, 8000 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, (0.38, 0.38) SDCM ≤3, CRI>90, UGR19, Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, Iluminação de emergência central operada por DC

Código de encomenda: 97986700
Código de encomenda completo: 871869997986700

Especificações

Fonte de luz substituível
Não
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Lighting for wellbeing
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC txt 4.8 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505101666 pt_PT pdf 634.4 kB

Brochuras

Instruções de instalação
PowerBalance installation instruction pdf 42.0 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505101666_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505101666_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC IES
Ficheiro Revit
RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC 910505101666 ZIP
Dialux
ULD File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ULD
Relux
ROLF File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC ROLFZ
LDT
LDT File - RC461B 80S/TW9 DEIA W30L120 VPC LDT