Philips PowerBalance gen2, Recessed, 64 W, 1200x300 mm, VPC, 7800 lm, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, Sem fios, Interact Ready, UGR19, U4, Wieland, TP(b), EL-DC
RC461B 80S/TW9 SEIA W30L120 VPC CWL U4
Descrição do Produto
Recessed, 1200x300 mm, Visible profile ceiling version, Aço, Branco, Branco segurança (RAL9003), Encastradas, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor para iluminação de emergência central, Ranhura de sensor atualizável com sensor SNS210, 7800 lm, 64 W, 122 lm/W, Tunable white 2700-6500 K, CRI>90, UGR19, L65≤3000 cd/m², Feixe largo conforme às normas de escritório, Refletor branco, Opalino, Policarbonato, IP20/40 | Proteção de dedos, Superfície de emissão, IK03 | 0,35 J reforçado, Classe de segurança I, Conector de encaixe e gancho, TP(b) diffuser flammability class, Iluminação de emergência central operada por DC
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Lighting for wellbeing
- Service tag
- Sim
- Escala de valor
- Especificação
- Período de garantia
- 5 anos