Philips TrueSlim gen2

Luminária LED fina genuinamente sustentável para tetos lamelares

Novo

Produtos

RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/830 MICB PSD W5
39731700
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
RC720S L1200 34S/830 MICB PSD W5
39733100
RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
39735500
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L1200 34S/830 MICB SIA IA4 D5C W3
39736200
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
RC720S L600 17S/840 MICB PSD W5
39737900
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5
39739300
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
39741600
RC720S L1200 34S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
RC720S L1200 34S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
39742300

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

Os arquitetos precisam de uma solução de iluminação que combine com a arquitetura de interiores do espaço que estão a aprimorar. TrueSlim gen2 é uma opção que atende aos requisitos de flexibilidade para integração em tetos, indicada para os tipos de teto Interalu e Haufe. Especificadores e integradores de teto precisam de luminárias que economizem energia e, ao mesmo tempo, forneçam o nível certo de luz para caber em uma dimensão específica de teto. Para além de estar em conformidade com o WELL Building Standard para iluminação, o TrueSlim gen2 tem classificação UGR<19, o que está em conformidade com todas as normas para escritórios (OC). Estas luminárias da família estão disponíveis em diferentes comprimentos, temperaturas de cor e fluxos luminosos. Isto oferece a máxima flexibilidade de conceção e possibilidades ilimitadas. As luminárias TrueSlim gen2 também são sustentáveis, com elevada eficiência, vida útil prolongada e opção de atualização para conectividade e controlo sem fios.

Benefícios

  • Integração perfeita nos tetos lamelares

  • Iluminação conforme com as normas de escritório

Características

  • Iluminação uniforme com excelente controlo do encandeamento (UGR<19)

  • Ótica otimizada para uma uniformidade ideal em espaços de escritório

Aplicações

  • Escritórios
  • Edifícios municipais
  • Escolas

Aviso e segurança

  • O produto é IP20 e, como tal, não está protegido contra a entrada de água. Por isso, recomendamos vivamente que o ambiente em que a luminária vai ser instalada seja devidamente verificado.

  • Se a recomendação anterior não for seguida e entrar água nas luminárias, a Philips/Signify não pode garantir a ausência de falhas e a garantia de produto será anulada.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet TrueSlim gen2 pt_PT pdf 507.2 kB

Elementos visuais

Family-Photographs-TrueSlim gen2
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-TrueSlim gen2
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L900 EPD pdf 1.3 MB
Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 1.3 MB
Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L300 EPD pdf 1.3 MB
Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L1500 EPD pdf 1.3 MB
Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB