Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 3000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, IA4

RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3

Novo

Descrição do Produto

L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Preto RAL 9004, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, Sensor Interact SC200, 1700 lm, 13 W, 121 lm/W, 3000 K, 0.38;0.38, UGR19, Abertura de feixe 70°, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 39735500
Código de encomenda completo: 872110339735500

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 txt 6.2 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106869 pt_PT pdf 668.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106869_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106869_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 IES
Ficheiro Revit
RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 910505106869 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L600 17S/830 MICB SIA IA4 D5C W3 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L600 EPD pdf 1.3 MB