Philips TrueSlim gen2, 13 W, L600 mm, 1700 lm, 4000 K, Sem fios, Interact Ready, UGR19, IA4
RC720S L600 17S/840 MICB SIA IA4 D5C W3
Descrição do Produto
L600 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Preto RAL 9004, Driver do Sistema Interact Ready preparado para sensor, 1700 lm, 13 W, 129 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Abertura de feixe 70°, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 3 polos, Conector plug-in de 3 polos compatível com Wieland/Adels
Especificações
- Número de unidades de equipamento
- 1 unidade
- Driver incluído
- Sim
- Classificação de sustentabilidade
- Unclassified
- Escala de valor
- Performance
- Período de garantia
- 5 anos