Philips TrueSlim gen2, 26 W, L1200 mm, 3400 lm, 4000 K, DALI, UGR19

RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5

Novo

Descrição do Produto

L1200 mm, Interalu SAPP ceiling version, Metal, Preto RAL 9004, Unidade de fonte de alimentação com interface DALI, 3400 lm, 26 W, 131 lm/W, 4000 K, 0.38;0.38, UGR19, Abertura de feixe 70°, Transparente, Polimetacrilato de metilo, IP20 | Proteção de dedos, IK03 | 0,3 J, Classe de segurança II, Fio com ficha compatível Wieland/Adels, 5 polos, Conector plug-in de 5 polos compatível com Wieland/Adels

Código de encomenda: 39739300
Código de encomenda completo: 872110339739300

Especificações

Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Unclassified
Escala de valor
Performance
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 txt 6.0 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910505106873 pt_PT pdf 539.3 kB

Brochuras

Instruções de instalação
RC720S TrueSlim gen2 installation instructions pdf 1.5 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910505106873_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910505106873_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 IES
Ficheiro Revit
RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 910505106873 ZIP
Dialux
ULD File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ULD
Relux
ROLF File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 ROLFZ
LDT
LDT File - RC720S L1200 34S/840 MICB PSD W5 LDT

Outro

Declaração ambiental do produto
TrueSlim gen2 L1200 EPD pdf 1.3 MB