Philips Pacific LED Gen5

Luminária robusta e conectável com um rendimento notável.

Utilize o botão configurar agora para personalizar a sua luminária ou escolha um dos produtos pré-configurados abaixo.

Produtos

Informações sobre gamas de produtos

Descrição

A Pacific LED gen5 é uma luminária LED à prova de água inovadora e de qualidade superior que se destaca pelo seu ótimo desempenho. Cumpre os exigentes requisitos das indústrias rigorosas e atuais. É uma luminária muito robusta, compacta e fiável com excelente qualidade de luz. Com um elevado grau de proteção mecânica (IK08), contra a entrada de água e pó (IP66), combinada com uma resistência química demonstrada, a Pacific LED gen5 pode suportar perfeitamente as duras condições das indústrias pesadas, alimentar e de automação. Mas também oferece um excelente rendimento em garagens e armazéns. As luminárias Pacific LED gen5 oferecem uma qualidade de luz superior, sem artefactos e com uma emissão homogénea, sendo disponibilizadas com várias óticas e uma ampla gama de fluxos luminosos (até 15 000 lm). Isto assegura mais flexibilidade ao planear um esquema de luz otimizado. Também foram concebidas com uma abordagem circular, o que significa que estas luminárias totalmente reparáveis podem ser atualizadas para prolongar o seu ciclo de vida global. As luminárias destacam-se pela sua instalação rápida e simples facilitada através da cablagem e das várias opções de ligação e montagem. Mas também devido ao seu atrativo TCO, à sua eficiência energética e facilidade de manutenção, com um mínimo de perturbação das operações em aplicações exigentes. Para tornar a Pacific LED gen5 ainda mais completa, a sua integração do sistema com o Interact Pro acrescenta oportunidades adicionais para eficiência otimizada, poupanças de energia, gestão de luz melhorada, produtividade e segurança. Ou seja, está preparada para o futuro sob todos os aspetos. Descubra a Pacific LED gen5. Ótimo rendimento para ambientes exigentes.

Benefícios

  • Longa vida útil que oferece tranquilidade na sua instalação de iluminação.

  • Adequada para a sua aplicação industrial devido à ampla cobertura incluindo a indústria de produção alimentar, indústrias pesadas e químicas, automação, garagens e armazéns.

Características

  • Elevada eficiência energética e longa vida útil: até 160 lm/W e vida útil de 100.000 horas L90 (segundo as versões)

  • Ampla cobertura de aplicações com grande emissão de lúmenes (até 15.000 lúmenes) e opções de óticas, combinada com materiais resistentes aos produtos químicos de elevada qualidade.

Aplicações

  • Transformação alimentar
  • Garagens
  • Fábricas
  • Armazéns/centros de distribuição

Aviso e segurança

  • A radiação UV irá danificar o material ao longo do tempo, resultando em perda da estanquidade e da classificação IP66.

  • Não instale a luminária em locais onde seja exposta a luz solar direta.

Transferências

Folhetos

Folheto da gama
Localized commercial leaflet Pacific LED Gen5 pt_PT pdf 1022.6 kB
Documento de EcoDesign
EcoDesign pdf 1.6 MB

Elementos visuais

Family-Photographs-Pacific LED Gen5
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

Family-IES-Pacific LED Gen5
Vários elementos, - Software Plugins

Outro

Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L700-Ref-910925868287 pdf 668.9 kB
Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1800-Ref-910925867742 pdf 788.4 kB
Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1600-Ref-910925868414 pdf 708.2 kB
Declaração ambiental do produto
EPD-Philips-Pacific-LED-gen5-WT490C-L1200-Ref-910925868289 pdf 829.6 kB