Philips Pacific LED Gen5, Waterproof, 25.5 W, L1200 mm, 4200 lm, 3000 K, Feixe largo, Transparente, IP66, IK08

WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200

Descrição do Produto

Waterproof, L1200 mm, Policarbonato, Branco, Unidade de fonte de alimentação (aceso/apagado), 4200 lm, 25.5 W, 157 lm/W, 3000 K, (0.43, 0.40) SDCM <3, UGR19, Feixe largo, Transparente, Policarbonato, IP66 | Proteção contra penetração de pó, à prova de jato, IK08 | 5 J protegido contra vandalismo, Classe de segurança I, Conector de encaixe, 5 polos

Código de encomenda: 73290200
Código de encomenda completo: 871951473290200

Especificações

Fonte de luz substituível
Sim
Número de unidades de equipamento
1 unidade
Driver incluído
Sim
Classificação de sustentabilidade
Signify Circle
Service tag
Sim
Tecnologia de iluminação
LED
Escala de valor
Especificação
Período de garantia
5 anos

Transferências

Folhetos

Texto da proposta
Tender text - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 txt 4.7 kB
Folheto do produto
Localized commercial leaflet 910770229590 pt_PT pdf 404.6 kB

Brochuras

Instruções de instalação
Pacific LED gen5 Installation instruction pdf 1.4 MB

Elementos visuais

Product-Photographs-910770229590_EU
Vários elementos, - Visuals
Product-Diagrams-910770229590_EU
Vários elementos, - Visuals

Plug-ins de software

IES
IES File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 IES
Ficheiro Revit
WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 910770229590 ZIP
Dialux
ULD File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ULD
Relux
ROLF File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 ROLFZ
LDT
LDT File - WT490C 42S/830 PSU HE WB PI5 L1200 LDT